Globinski nosilci za 482,6 mm (19") montažne kotnike

Št. artikla: VX 5302164

Kotne profilne tirnice, tudi za namestitev kompletov strežniških sistemov.

Št. artikla:
VX 5302164
Zasnova
za VX IT 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamični
Opis izdelka
Za montažo imperialnih profilnih tirnic.
Prednosti
Posebej visoka nosilnost do 15.000 N
Izboljšana stabilnost zaradi izboljšane porazdelitve obremenitve
Podprta je simetrična ali asimetrična namestitev
Več prostora za napeljavo kablov ali integracijo hladilne enote Liquid Cooling Unit (LCU) pri enostranski, asimetrični (stransko zamaknjeni) namestitvi
Idealno za integracijo 482,6 mm (19") montažnih kotnikov za alternativno namestitev s komponentami velikosti 21", 23" ali 24"
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Globinske opore
Sestavni deli
4 podporne letve (2 zgoraj, 2 spodaj)
Navodila za sestavljanje
Za pritrditev montažnih kotnikov v ohišjih, ki so globlja od 1000 mm in širša od 600 mm, je potrebna dodatna nosilna tirnica za VX IT
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT, dynamic
Širina: > 600 mm
Globina: = 1.200 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
12 kg
Bruto teža
12,5 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
47,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177955592
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
Depth stays to accommodate 482.6 mm (19") mounting angles. For enclosure width: = > 600 mm, for enclosure depth: = 1,200 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 9005
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Info sheet