Kotne profilne tirnice, tudi za namestitev kompletov strežniških sistemov.
- Številka izdelka:
- VX 5302166
- Zasnova
- za 482,6 mm (19") standardne montažne kotnike VX IT
za VX IT 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamični - Opis izdelka
- Za montažo imperialnih profilnih tirnic.
- Prednosti
- Posebej visoka nosilnost do 15.000 N
- Izboljšana stabilnost zaradi izboljšane porazdelitve obremenitve
- Podprta je simetrična ali asimetrična namestitev
- Več prostora za napeljavo kablov ali integracijo hladilne enote Liquid Cooling Unit (LCU) pri enostranski, asimetrični (stransko zamaknjeni) namestitvi
- Idealno za integracijo 482,6 mm (19") montažnih kotnikov za alternativno namestitev s komponentami velikosti 21", 23" ali 24"
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Globinske opore
Sestavni deli - Navodila za sestavljanje
- Za pritrditev montažnih kotnikov v ohišjih, ki so globlja od 1000 mm in širša od 600 mm, je potrebna dodatna nosilna tirnica za VX IT
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT, standard
VX IT, dynamic
Širina: = 600 mm
Globina: = 1.200 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 3,5 kg
- Bruto teža
- 3,652 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 27,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177955608
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- Depth stays to accommodate 482.6 mm (19") mounting angles. For enclosure width = 600 mm, for enclosure depth = 1,200 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 9005
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Info sheet