Podporna tirnica za VX IT

Št. artikla: VX 5302170

Št. artikla:
VX 5302170
Opis izdelka
Za montažo profilnih tirnic v ohišjih z globino večjo od 1000 mm in širino 800 mm z uporabo globinskih opornikov. Montažna tirnica izboljša porazdelitev obremenitve v omrežnih/strežniških ohišjih.
Tehnični podatki
Okrogli in kvadratni izrezi ob strani
Material
Jeklena pločevina
Obseg dobave
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Nosilna tirnica je privita na sredino okvirja pod globinskimi oporami
Primerno za
Širina: = 800 mm
Globina: > 1.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,83 kg
Bruto teža
0,961 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177955639
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
Support rail for VX IT, for attachment of mounting angles in enclosures with depth > 1000 mm and width 600 mm or 800 mm when depth stays are deployed. The support rail improves load distribution
Dokumentacija
Info sheet