Za standardno montažo profilnih tirnic v colskih dimenzijah, ki se lahko spreminjajo po globini in širini, v omrežnih/strežniških ohišjih VX IT s širino 800 mm.
- Št. artikla:
- VX_IT 5302167
- Zasnova
- za 482,6 mm (19") standardne montažne kotnike VX IT
- Opis izdelka
- Za standardno montažo imperialnih profilnih tirnic s spremenljivo širino v 800 mm širokih omrežnih/strežniških ohišjih VX IT.
- Prednosti
- Podprta je simetrična ali asimetrična namestitev
- Več prostora za napeljavo kablov ali integracijo hladilne enote Liquid Cooling Unit (LCU) pri enostranski, asimetrični (stransko zamaknjeni) namestitvi
- Idealno za integracijo 482,6 mm (19") montažnih kotnikov za alternativno namestitev s komponentami velikosti 21", 23" ali 24"
- Za povečanje energetske učinkovitosti integriranega sistema za nadzor klimatizacije v ohišju je mogoče območje okoli 482,6 mm (19") montažne ravni prekriti z zračnimi pregradnimi ploščami, kar omogoča selektivnejšo uporabo hladilnega pretoka zraka in zmanjšuje pretok izhodnega zraka
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Nosilnost
- 4000 N
- Navodila za sestavljanje
- Pritrjeno neposredno na okvir ohišja
- Za pritrditev montažnih kotnikov na prečne nosilce z vijaki je dodatno potreben montažni nosilec za 482,6 mm (19") VX IT montažne kotnike 5302169.
- Primerno za
- Širina: = 800 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 3,6 kg
- Bruto teža
- 3,82 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177955615
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- Cross-member, for VX IT mounting angles, standard, 482.6 mm (19"), for depth- and width-variable mounting in 800 mm wide racks