Prečni nosilec za montažne kotnike VX IT 482,6 mm (19")

Št. artikla: VX_IT 5302168

Za standardno montažo profilnih tirnic v colskih dimenzijah, ki se lahko spreminjajo po globini in širini, v omrežnih/strežniških ohišjih VX IT s širino 800 mm.

Št. artikla:
VX_IT 5302168
Zasnova
za VX IT 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamični
Opis izdelka
Za standardno montažo imperialnih profilnih tirnic s spremenljivo širino v 800 mm širokih omrežnih/strežniških ohišjih VX IT.
Prednosti
Podprta je simetrična ali asimetrična namestitev
Več prostora za napeljavo kablov ali integracijo hladilne enote Liquid Cooling Unit (LCU) pri enostranski, asimetrični (stransko zamaknjeni) namestitvi
Idealno za integracijo 482,6 mm (19") montažnih kotnikov za alternativno namestitev s komponentami velikosti 21", 23" ali 24"
Za povečanje energetske učinkovitosti integriranega sistema za nadzor klimatizacije v ohišju je mogoče območje okoli 482,6 mm (19") montažne ravni prekriti z zračnimi pregradnimi ploščami, kar omogoča selektivnejšo uporabo hladilnega pretoka zraka in zmanjšuje pretok izhodnega zraka
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Nosilnost
Največja nosilnost ene montažne ravni na tem prečnem nosilcu je 7500 N na montažno raven oziroma 15000 N na ohišje.
Navodila za sestavljanje
Pritrjeno neposredno na okvir ohišja. Uporablja se samo na spodnji strani montažnih kotnikov.
Na vrhu so dodani prečni nosilci za standardni montažni kotnik VX IT 5302167. Za pritrditev montažnih kotnikov na prečne nosilce z vijaki je dodatno potreben montažni nosilec za montažne kotnike VX IT 482,6 mm (19") 5302169.
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
Širina: = 800 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
6,1 kg
Bruto teža
6,3 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177970847
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
VX IT cross-member for 19" mounting angles, dynamic, for depth- and width-variable mounting of 482.6 mm (19") mounting angles, dynamic, in the bottom of 800 mm wide VX IT network/server enclosures.
Dokumentacija
Info sheet