Drsna tirnica za TE

Št. artikla: DK 7963310

Za namestitev med sprednjim in zadnjim parom montažnih nosilcev, za podporo težkih 482,6 mm (19˝) komponent.

Št. artikla:
DK 7963310
Opis izdelka
Za montažo med sprednjo in zadnjo 482,6 mm (19") montažno ravnino. Drsne tirnice lahko podpirajo težke komponente.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Distance between mounting levels
395 mm
Load capacity static
800 N
Kontaktna površina
Širina: 85 mm
Globina: 324 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TE 8000
EL
Mere namestitve
Installation depth for components: 482,6 mm
Širina vgradnje komponent: 19"
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1,56 kg
Bruto teža
1,76 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177443938
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Slide rail, support surface WxD: 85x324 mm, 80 kg, static, distance between levels:: 395 mm, For TE