Za namestitev med sprednjim in zadnjim parom montažnih nosilcev.
- Št. artikla:
- DK 5501460
- Prednosti
- Montaža brez orodja od spredaj s strani ene osebe za prihranek časa
- Vse tri pritrdilne luknje v EIA sistemskih luknjah so na voljo za pritrditev opreme z vijaki.
- Druga možnost je tudi neposredna vijačna pritrditev v TE 8000 na sistemske luknje velikosti 482,6 mm (19")
- Aplikacije
- Za montažo na sprednjo montažno raven
- Za podporo težke opreme
- Za prilagoditev individualnim razdaljam med 482,6 mm (19") nivoji
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- 482,6 mm (19") L montažni kotniki, spredaj in zadaj
- 482,6 mm (19") montažni okvirji spredaj in zadaj
- za 482,6 mm (19") montažne kotnike, standardne
- Nosilnost
- 800 N
- Opomba
- Učinkovita kontaktna površina 25 mm na stran
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT
TE
TX CableNet - Razdalja med nivoji
- 400 ‐ 600 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 2,164 kg
- Bruto teža
- 2,34 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177679016
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Slide rail, support surface width: 25 mm, depth-variable, 80 kg, For two 482.6 mm (19")-mounting angles (front+rear), distance between levels:: 400-600 mm
- Dokumentacija
- Instructions