Za namestitev med sprednjim in zadnjim parom montažnih nosilcev.
- Št. artikla:
- DK 5501480
- Prednosti
- Montaža brez orodja od spredaj s strani ene osebe za prihranek časa
- Vse tri pritrdilne luknje v EIA sistemskih luknjah so na voljo za pritrditev opreme z vijaki.
- Druga možnost je tudi neposredna vijačna pritrditev v TE 8000 na sistemske luknje velikosti 482,6 mm (19")
- Aplikacije
- Za montažo na sprednjo montažno raven
- Za podporo težke opreme
- Za prilagoditev individualnim razdaljam med 482,6 mm (19") nivoji
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- 482,6 mm (19") L montažni kotniki, spredaj in zadaj
- 482,6 mm (19") montažni okvirji spredaj in zadaj
- 482,6 mm (19") montažni kotniki, standardni v VX IT
- Nosilnost
- 1500 N
- Opomba
- Učinkovita kontaktna površina 25 mm na stran
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet - Razdalja med nivoji
- 600 ‐ 900 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 3,2 kg
- Bruto teža
- 3,74 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Slide rail, support surface Width: 25 mm, depth-variable, 150 kg, For two 482.6 mm (19") attachment level (front+rear), distance between levels:: 600-900 mm
- Dokumentacija
- Instructions