Namestitev med 482,6 mm (19") sprednji in zadnji adapterski profil ali 482,6 mm (19") adapterski kos.
- Št. artikla:
- VX 8613151
- Opis izdelka
- Montaža med sprednji in zadnji adapterski profil 482,6 mm (19") ali 482,6 mm (19") adapterski kos.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Globina: = 500 mm - Mere namestitve
- Širina vgradnje komponent: 19"
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 4 kg
- Bruto teža
- 4,96 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177938984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 500 mm