Drsna tirnica VX za adapter dolžine 482,6 mm (19") s priključkom na obeh straneh

Št. artikla: VX 8613181

Namestitev med 482,6 mm (19") sprednji in zadnji adapterski profil ali 482,6 mm (19") adapterski kos.

Št. artikla:
VX 8613181
Opis izdelka
Montaža med sprednji in zadnji adapterski profil 482,6 mm (19") ali 482,6 mm (19") adapterski kos.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Globina: = 800 mm
Mere namestitve
Širina vgradnje komponent: 19"
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
7 kg
Bruto teža
8,82 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177939004
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 800 mm
Dokumentacija
Load brochure