Potrebno za pritrditev 482,6 mm (19") montažnih kotov.
- Št. artikla:
- DK 7696000
- Zasnova
- Namestitev (sredinska), 482,6 mm (19")
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Primerno za
- Širina: = 600 mm
= 1.200 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,436 kg
- Bruto teža
- 1,636 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177133501
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- DK Einbauwinkel, For 482.6 mm (19") mounting angles, For W: 600/1200 mm