Sestavljen je iz 4 globinskih opornikov za prilagoditev kotov montaže.
- Št. artikla:
- DK 7827600
- Opis izdelka
- Vgradnja v ohišja s širino 800 mm: komplet za vgradnjo je sestavljen iz štirih globinskih nosilcev za montažo profilnih tirnic. En komplet zadostuje za izdelavo enega ali dveh 482,6 mm (19˝) montažnih nivojev. Za izjemno težke montaže je priporočljiva uporaba dodatnega globinskega nosilca na sredini. Sprednji izrez olajša upravljanje kablov med celotno montažo.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Širina: 800 mm
Globina: 600 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 4,38 kg
- Bruto teža
- 4,72 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177235014
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261