Adapter, 3 U Globinski odmik 100 mm

Št. artikla: DK 7246400

Uporablja se za vgradnjo opreme v ohišja z višino 482,6 mm (19˝) v skrajnem sprednjem položaju, kot so ohišja za strežnike ali elektronska ohišja.

Št. artikla:
DK 7246400
Opis izdelka
Adapter se uporablja za premestitev 482,6 mm (19") pritrdilnih točk za komponente znotraj ohišij z 19" pritrdilnim položajem v skrajnem sprednjem položaju, kot so strežniška ali elektronska ohišja. To ustvari dovolj prostora pred komponentami za integracijo povezovalnih plošč ali stikal, hkrati pa še vedno izkoristi največjo globino ohišja.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Enote
3 U
Mere namestitve
Installation depth for components: 482,6 mm
Širina vgradnje komponent: 19"
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,34 kg
Bruto teža
0,37 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177389830
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
DK Adaptor 482,6 mm (19"), 3 U, Depth offset 100 mm
Dokumentacija
Info sheet