Predal za en 482,6 mm (19") montažni nivo

Št. artikla: DK 7282135

Za sprednjo pritrditev na 482,6 mm (19") montažne kotnike. S pokrovom in teleskopskimi drsniki za shranjevanje seznamov nalogov, navodil za uporabo in majhnih delov.

Št. artikla:
DK 7282135
Opis izdelka
Za sprednjo montažo na 482,6 mm (19") montažne tirnice. Vključuje pokrov in teleskopske tirnice za shranjevanje seznamov nalog, navodil za uporabo in majhnih delov. Manjša različica 2U je primerna tudi za montažo v nihajni okvir.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Popolnoma sestavljeno
Varnostna ključavnica 12321
Globina odmika
244 mm
Širina odmika
411 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,54 kg
Bruto teža
4,74 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177391406
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Drawer, 2 U, For a 482.6 mm (19") attachment level, Installation depth: 250 mm