Za hitro integracijo manjših montažnih enot znotraj 482,6 mm (19") ravni, kot so tirnice za izenačevanje potencialov, razdelilne omarice, majhne električne komponente itd.
- Št. artikla:
- DK 5302204
- Opis izdelka
- Za hitro integracijo manjših montažnih enot znotraj 482,6 mm (19") ravnine, kot so potencialne zbiralne sponke, razdelilne omarice, majhne električne komponente itd. Enostavno privijanje komponent na integriran sistemski vzorec 25 mm lukenj.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Width mounting surface
- 450 mm
- Mere namestitve
- Installation depth for components: 430 mm
- Enote
- 1 U
- Višina vgradnje komponent
- 1 U
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,35 kg
- Bruto teža
- 0,365 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177952881
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005