Vzmetne matice z vijaki za T profil

Št. artikla: DK 7000990

M6 x 10 mm za profil s T utorom zagotavlja fleksibilno in varno pritrditev dodatnih komponent na profilne tirnice s T utorom.

Št. artikla:
DK 7000990
Zasnova
Torx 30
Opis izdelka
Vzmetne matice zagotavljajo prilagodljivo in varno pritrditev dodatnih komponent na profilne tirnice s T utorom.
Obseg dobave
Vzmetne matice
Vijaki, samozaporni
Mere
Navoj: M6
Dolžina navoja: 10 mm
Paketi
50 pc(s).
Neto teža
0,25 kg
Bruto teža
0,349 kg
Carinska tarifna številka
73181692
EAN
4028177122581
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Opis izdelka
DK Spring nuts with screws, L:10 mm, M6, T-slot mounting angles