Za ločevanje vročih/hladnih con v ohišju z zadrževanjem prehodov ali z uporabo LCP sistema.
- Št. artikla:
- DK 5501815
- Opis izdelka
- S krtačnim trakom po celotnem obodu za tesnjenje nameščenih tirnic na zunanji montažni ravnini.
- Aplikacije
- Za ločevanje vročih/hladnih con znotraj ohišja s predelnimi stenami ali z uporabo LCP sistema.
- Material
- Jeklena pločevina
Polnilna plošča: plastika, UL 94-HB, brez halogenov
Krtačni trak: plastika, UL 94-HB - Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- 2 navpični obrobi
2 vodoravni obrobi
4 krtačni trakovi
4 kosi celične PU pene
Sestavni deli
6 polnilnih plošč, 1 U - Navodila za sestavljanje
- Navpične obrobe s krtačnim trakom je mogoče namestiti tako na sprednji kot na zadnji 482,6 mm (19") montažni kotnik za pregrado.
- Vodoravne obrobe s krtačnim trakom je mogoče namestiti samo na sprednje montažne kotnike 482,6 mm (19").
- Primerno za
- Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 7,679 kg
- Bruto teža
- 8,02 kg
- Carinska tarifna številka
- 56090000
- EAN
- 4028177679184
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis izdelka
- DK Air baffle plate, WxH: 800x2000 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting angles
- Dokumentacija
- Instructions