Zračne pregrade za montažne kotnike TS IT 482,6 mm (19")

Št. artikla: DK 5501835

Za ločevanje vročih/hladnih con v ohišju z zadrževanjem prehodov ali z uporabo LCP sistema.

Št. artikla:
DK 5501835
Opis izdelka
S krtačnim trakom po celotnem obodu za tesnjenje nameščenih tirnic na zunanji montažni ravnini.
Aplikacije
Za ločevanje vročih/hladnih con znotraj ohišja s predelnimi stenami ali z uporabo LCP sistema.
Material
Jeklena pločevina
Polnilna plošča: plastika, UL 94-HB, brez halogenov
Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
2 navpični obrobi
2 vodoravni obrobi
4 krtačni trakovi
4 kosi celične PU pene
Sestavni deli
6 polnilnih plošč, 1 U
Navodila za sestavljanje
Navpične obrobe s krtačnim trakom je mogoče namestiti tako na sprednji kot na zadnji 482,6 mm (19") montažni kotnik za pregrado.
Vodoravne obrobe s krtačnim trakom je mogoče namestiti samo na sprednje montažne kotnike 482,6 mm (19").
Primerno za
Širina: 800 mm
Višina: 2.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
8,74 kg
Bruto teža
9,2 kg
Carinska tarifna številka
56090000
EAN
4028177679207
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Opis izdelka
DK Air baffle plate, WxH: 800x2200 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting angles
Dokumentacija
Instructions