Zračne pregrade za montažne okvirje TS IT 482,6 mm (19")

Št. artikla: DK 5501885

To separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system.

Št. artikla:
DK 5501885
Aplikacije
Za ločevanje vročih/hladnih con znotraj ohišja s predelnimi stenami ali z uporabo LCP sistema.
Material
Jeklena pločevina
Polnilna plošča: plastika, UL 94-HB, brez halogenov
Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
2 navpični obrobi
2 vodoravni obrobi
4 krtačni trakovi
Sestavni deli
2 polnilni plošči, 3 U
Navodila za sestavljanje
Navpične in vodoravne obrobe s krtačnim trakom je mogoče namestiti na sprednji in zadnji 482,6 mm (19") montažni okvir za pregrado.
Primerno za
Širina: 800 mm
Višina: 1.800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,5 kg
Bruto teža
6 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177679238
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Opis izdelka
DK Air baffle plate, WxH: 800x1800 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting frames
Dokumentacija
Info sheet