Kot pokrov podaljška ali za uporabo po potrebi.
- Št. artikla:
- DK 7157035
- Opis izdelka
- Kot pokrov za prazne prostore ali za montažo po lastni izbiri.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Build-up height
- 66 mm
- Mere
- Širina: 482,6 mm
- Enote
- 1,5 U
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,022 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177165786
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Opis izdelka
- DK Blanking panel, 482.6 mm (19"), 1,5 U, Installation height: 66 mm, RAL 7035