Povezovalna plošča za spojno dozo za optična vlakna, možnost zaklepanja

Št. artikla: DK 7178535

Na voljo je 5 različnih optičnih panelov za različne tipe povezav. Število lokacij na panel se razlikuje glede na izbrano različico in osnovno velikost panela.

Št. artikla:
DK 7178535
Opis izdelka
Za spojne omarice je na voljo več plošč z ustreznimi izrezi za namestitev enojnih ali dvojnih optičnih sponk.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Število lokacij
20
za sponko optičnih vlaken
E-2000
E-2000 duplex
SC
LC
LC duplex
Opomba za model št.
Za E-2000 Duplex je na voljo samo polovica odprtin.
Enote
1 U
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,25 kg
Bruto teža
0,302 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177166851
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Opis izdelka
DK Patch panel