Povezovalna plošča za spojno dozo za optična vlakna, možnost zaklepanja

Št. artikla: DK 7474535

Na voljo je 5 različnih optičnih panelov za različne tipe povezav. Število lokacij na panel se razlikuje glede na izbrano različico in osnovno velikost panela.

Št. artikla:
DK 7474535
Opis izdelka
Za spojne omarice je na voljo več plošč z ustreznimi izrezi za namestitev enojnih ali dvojnih optičnih sponk.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Število lokacij
24
za sponko optičnih vlaken
ST
Enote
2 U
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,459 kg
Bruto teža
0,583 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177167940
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Opis izdelka
DK Patch panel