Podporna enota, 3 U za LSA-Plus trakove, največ 150 parnih žic

Št. artikla: DK 7050100

Za letve LSA-Plus, največ 150 parnih žic, za namestitev največ 15 letev LSA-Plusstrips (vsaka z 10 parnimi žicami). Možnost vodoravne namestitve 3 x 5 LSA-Plus priključnih letev 2/10, serija 2.

Št. artikla:
DK 7050100
Opis izdelka
Za namestitev največ 15 priključnih blokov LSA-Plus (po 10 DA). Vodoravno je mogoče namestiti tri komplete po pet priključnih blokov LSA-Plus, serije 2/10 2. Dolžina priključnega bloka je 124 mm, z višino 22,5 mm. Montažno enoto je mogoče vgraditi v katero koli 482,6 mm (19") montažno ravnino. Montažni sprednji del se nahaja 75 mm za 19" prirobnicami. Integrirani nosilci za upravljanje kablov omogočajo organizirano napeljavo in razporeditev telekomunikacijskih kablov.
Material
Nerjavno jeklo
Obseg dobave
Podporna enota, 8 premičnih obročev
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,68 kg
Bruto teža
0,8 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177147591
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Support unit for LSA strips, 3 U