Polnilna plošča, 482,6 mm (19")

Št. artikla: EL 1931200

Aluminijaste plošče v različnih višinskih enotah. Za natančno zapiranje prostih vgradnih prostorov znotraj montažne ravni.

Št. artikla:
EL 1931200
Opis izdelka
Za vgradnjo v elektronske omare ali ohišja.
Prednosti
Za lepo zaključevanje prostih mest znotraj montažne ravni
Material
Aluminij, 3 mm
Površinska obdelava
Naravno eloksirano
Enote
1 U
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,486 kg
Bruto teža
0,564 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177012684
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Opis izdelka
EL Blanking plate, 482.6 mm (19"), 1 U