Aluminijaste plošče v različnih višinskih enotah. Za natančno zapiranje prostih vgradnih prostorov znotraj montažne ravni.
- Št. artikla:
- EL 1937200
- Opis izdelka
- Za vgradnjo v elektronske omare ali ohišja.
- Prednosti
- Za lepo zaključevanje prostih mest znotraj montažne ravni
- Material
- Aluminij, 3 mm
- Površinska obdelava
- Naravno eloksirano
- Enote
- 12 U
- Paketi
- 3 pc(s).
- Neto teža
- 6,684 kg
- Bruto teža
- 7,036 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177012806
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Opis izdelka
- EL Blanking plate, 482.6 mm (19"), 12 U