- Št. artikla:
- EL 1940000
- Material
- Polnilna plošča: 3 mm aluminij
Tečaj: tlačno liti cink - Površinska obdelava
- Polnilna plošča: naravno eloksirano.
Tečaj: pocinkano - Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 482,6 mm
- Enote
- 3 U
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,64 kg
- Bruto teža
- 0,74 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177012837
- ECLASS 8.0
- 27189217