Polnilna plošča, navpični tečaji

Št. artikla: EL 1941000

For installation in electronic enclosures or housings, vertically hinged.

Št. artikla:
EL 1941000
Material
Polnilna plošča: 3 mm aluminij
Tečaj: tlačno liti cink
Površinska obdelava
Polnilna plošča: naravno eloksirano.
Tečaj: pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 482,6 mm
Enote
6 U
Obseg dobave
Sestavni deli
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,22 kg
Bruto teža
1,42 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177012851
ECLASS 8.0
27189217