Polnilna plošča, 482,6 mm (19") Pritrditev brez orodja

Št. artikla: DK 5302200

Uporablja se za zapiranje prostih površin znotraj 482,6 mm (19") montažne ravnine.

Št. artikla:
DK 5302200
Prednosti
Larger areas may be covered by combining multiple units.
Versatile panel for individual requirements.
Extendible on both sides with additional panels.
Podpira večkratno razstavljanje in ponovno uporabo
Material
Plastika
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94 HB, brez halogenov
Površinska obdelava
Matt
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Polnilna plošča, 1 U, z integriranim sistemom za hitro pritrditev
Build-up height
1 U
Mere
Širina: 482,6 mm
Enote
1 U
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,4 kg
Bruto teža
0,605 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,99 KG CO2e
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177955646
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Opis izdelka
Blanking panel, 482.6 mm (19"), 1 U, tool-free attachment, plastic, RAL 9005