Pribor

Police za komponente

Možnosti shranjevanja in montažne površine so na voljo na okvirju ohišja ali na 482,6 mm (19") nivoju. Teleskopski drsniki in ročaji dopolnjujejo ponudbo polic za komponente, ki jih je mogoče namestiti v IT ohišja, strežniška ohišja, stenske razdelilne omarice in industrijska ohišja, nekatere tudi brez orodja.

Police za komponente

Polica za komponente, izvlečna za TS, VX SE, PC, IW

Za neposredno namestitev na navpični profil TS ohišja, širina ohišja.

Police za komponente

Predal za pladenj Izvlečno

Za ohišja s TS okvirjem serije IW, PC.

Police za komponente

Polica za komponente, statična namestitev za TS, VX SE, PC, IW, pripravljeno za razširitveni komplet ventilatorjev

Za neposredno namestitev na navpični del ohišja. Enostavno namestite na 4 predhodno nameščene vijake in pritrdite.

Police za komponente

Polica za komponente za namestitev na okvir

Za pritrditev na okvir, za namestitev v ohišja brez 482,6 mm (19") montažnega nosilca, širina ohišja: 600 in 800 mm, nosilnost: 50 kg / 100 kg.

Police za komponente

Polica za komponente 2 U, statična namestitev

Polica za komponente 2 U, statična namestitev za pritrditev na sistemske luknje 482,6 mm (19"). Nosilnost: 25 kg.

Police za komponente

Polica za komponente, izvlečna za VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Za namestitev med dva 482,6 mm (19˝) montažna nosilca.

Police za komponente

Polica za komponente, statična namestitev za VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Za statično namestitev med dvema 482,6 mm (19") montažnima nivojema.

Police za komponente

Polica za komponente 1 U, statična namestitev 482,6 mm (19") sistemske luknje

482,6 mm (19")/535 mm (metrično), podporna površina za majhne aktivne komponente, kot so modemi ali mini vozlišča v 482,6 mm (19") ali metričnih ravneh, nosilnost: 10 kg.

Police za komponente

Izvlečna polica za komponente, 2 U za en 482,6 mm (19") montažni nivo

Ta komplet vsebuje predsestavljeno različico, vključno s teleskopskimi tirnicami, oblikovanim ročajem, prirobnico in zaklepnimi zatiči.

Police za komponente

Polica za komponente, 482,6 mm (19") konfiguracija Ohišja z montažnimi kotniki v obliki črke L spredaj in zadaj

Zagotovite več pritrdilnih točk, tako da je razdalja med 482,6 mm (19˝) pritrdilnimi koti spremenljiva, nosilnost: 50 kg.