Polica za komponente za namestitev na okvir

Št. artikla: DK 7464035

Za pritrditev na okvir, za namestitev v ohišja brez 482,6 mm (19") montažnega nosilca, širina ohišja: 600 in 800 mm, nosilnost: 50 kg / 100 kg.

Št. artikla:
DK 7464035
Zasnova
z utorom
Opis izdelka
Za montažo na okvir, za namestitev v ohišja brez 482,6 mm (19") nivoja.
Prednosti
Montažni vijaki ali montažne tirnice se lahko namestijo v razmaku 25 mm v globino ohišja.
Na voljo je luknja za pritrditev ročajev
Aplikacije
Za vgradnjo v ohišja brez 482,6 mm (19") prostora
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Polica za komponente, z režami
2 montažni tirnici
Možnosti namestitve
Statična namestitev: polica za komponente, 50 kg s pritrdilnimi vijaki na luknjanem profilu brez montažne prirobnice
Statična namestitev: polica za komponente, 100 kg z montažnimi tirnicami na luknjanih profilih brez montažne prirobnice
Spremenljiva globina: Polica za komponente, 50 kg s teleskopskimi vodili na perforiranih profilih brez montažne prirobnice
Nosilnost
100 kg površinske obremenitve
Navodila za sestavljanje
Poleg tega sta za notranjo montažno raven potrebna dva luknjana profila z montažnimi prirobnicami
Opomba
Največja globina polic komponent = globina ohišja - 100 mm.
Mere
Širina: 471 mm
Višina: 45 mm
Globina: 400 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX IT
TS IT
Širina: 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,348 kg
Bruto teža
5,629 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
21,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177165977
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Component shelf, WHD: 471x45x400 mm, 100 kg, For frame attachment, For W: 600 mm, RAL 7035
Dokumentacija
Additional instructions
Instructions