Za pritrditev na okvir, za namestitev v ohišja brez 482,6 mm (19") montažnega nosilca, širina ohišja: 600 in 800 mm, nosilnost: 50 kg / 100 kg.
- Št. artikla:
- DK 7484035
- Zasnova
- z utorom
- Opis izdelka
- Za montažo na okvir, za namestitev v ohišja brez 482,6 mm (19") nivoja.
- Prednosti
- Montažni vijaki ali montažne tirnice se lahko namestijo v razmaku 25 mm v globino ohišja.
- Na voljo je luknja za pritrditev ročajev
- Aplikacije
- Za vgradnjo v ohišja brez 482,6 mm (19") prostora
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Polica za komponente, z režami
2 montažni tirnici - Možnosti namestitve
- Statična namestitev: polica za komponente, 50 kg s pritrdilnimi vijaki na luknjanem profilu brez montažne prirobnice
- Statična namestitev: polica za komponente, 100 kg z montažnimi tirnicami na luknjanih profilih brez montažne prirobnice
- Spremenljiva globina: Polica za komponente, 50 kg s teleskopskimi vodili na perforiranih profilih brez montažne prirobnice
- Nosilnost
- 100 kg površinske obremenitve
- Navodila za sestavljanje
- Poleg tega sta za notranjo montažno raven potrebna dva luknjana profila z montažnimi prirobnicami
- Opomba
- Največja globina polic komponent = globina ohišja - 100 mm.
- Mere
- Širina: 671 mm
Višina: 45 mm
Globina: 400 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX IT
TS IT
Širina: 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 7,111 kg
- Bruto teža
- 7,485 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 28,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177166011
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Component shelf, WHD: 671x45x400 mm, 100 kg, For frame attachment, For W: 800 mm, RAL 7035
- Dokumentacija
- Additional instructions
- Instructions