Za neposredno namestitev na navpični del ohišja. Enostavno namestite na 4 predhodno nameščene vijake in pritrdite.
- Št. artikla:
- PC 8800910
- Opis izdelka
- Preprosto ga pritrdite na 4 predhodno nameščene vijake in ga pritrdite.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7015
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja
- Nosilnost
- 40 kg površinske obremenitve, statične
- Opomba
- Za ohišja brez montažne plošče
- Območje podpore
- Širina: 507 mm
Globina: 750 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
VX SE
PC
IW
Širina: = 600 mm
Globina: = 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5,24 kg
- Bruto teža
- 5,516 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177266919
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- PC Component shelf, static installation, for TS, PC, IW, prepared for fan expansion kit, for WD: 600x800 mm