Polica za komponente, izvlečna za TS, VX SE, PC, IW

Št. artikla: IW 6902980

Za neposredno namestitev na navpični profil TS ohišja, širina ohišja.

Št. artikla:
IW 6902980
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7015
Obseg dobave
2 teleskopska drsnika
Nosilnost
30 kg površinske obremenitve, statične
Opomba
Za ohišja brez montažne plošče
Območje podpore
Širina: 465 mm
Globina: 745 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
PC
IW
Širina: = 600 mm
Globina: = 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
8,393 kg
Bruto teža
8,835 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
34,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177289871
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
IW Component shelf, pull-out, for TS, PC, IW, for enclosure depth 800 mm
Dokumentacija
Info sheet