Zagotovite več pritrdilnih točk, tako da je razdalja med 482,6 mm (19˝) pritrdilnimi koti spremenljiva, nosilnost: 50 kg.
- Št. artikla:
- DK 7145735
- Opis izdelka
- Glede na globino imajo police za komponente več pritrdilnih točk, kar omogoča spremenljiv razmik med palčnimi nivoji znotraj določenih meja. Vsako tako nameščeno polico je mogoče naknadno opremiti s teleskopskimi vodili s polnim izvlekom. Zato namen se uporabijo teleskopska vodila namesto distančnih vijakov.
- Aplikacije
- Za montažo med dva 482,6 mm (19") montažna kotnika
- Za nadgradnjo starejših TS elementov
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Distance between mounting levels
- 548 mm
648 mm
698 mm - Nosilnost
- 50 kg površinske obremenitve
- Opomba
- Za TS: če se v omrežnih ohišjih uporabljajo montažni kotniki v obliki črke L na osnovi TS, je potreben adapter 7827.300
- Za TS, 482,6 mm (19") sistemske luknje: komplet za namestitev s spremenljivo globino 7063.850 omogoča prilagodljivo montažo med dvema kotnikoma v obliki črke L neposredno na 19" sistemske luknje.
- Mere
- Širina: 409 mm
Globina: 700 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,57 kg
- Bruto teža
- 3,77 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177221420
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Component shelf, WxD: 409x700 mm, 50 kg, distance between levels: variable, depth-variable on 2 482.6 mm (19") attachment levels, RAL 7035
- Dokumentacija
- Additional instructions
- Quick guide