Polica za komponente, statična namestitev za TE

Št. artikla: DK 7000620

Are attached directly to the front and rear 482.6 mm (19˝) mounting angles, load capacity: 30 kg.

Št. artikla:
DK 7000620
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Distance between mounting levels
495 mm
Load capacity static
300 N
Opomba
Ni primerno za kombinacijo s teleskopskimi drsniki.
Kontaktna površina
Širina: 505 mm
Globina: 410 mm
Mere
Širina: 511 mm
Višina: 22 mm
Globina: 413 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,25 kg
Bruto teža
3,7 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177436411
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TE Component shelf, WHD: 511x22x413 mm, 30 kg, static, distance between levels: 495 mm, static installation, For TE, RAL 7035
Dokumentacija
Info sheet