Polica za komponente 2 U, statična namestitev za pritrditev na sistemske luknje 482,6 mm (19"). Nosilnost: 25 kg.
- Št. artikla:
- DK 7119400
- Zasnova
- 482,6 mm (19")
- Opis izdelka
- Za montažo med 482,6 mm (19") montažno površino.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 7035
- Nosilnost
- 25 kg površinske obremenitve, statične
- Opomba
- Ni primerno za kombinacijo s teleskopskimi drsniki.
- Mere
- Širina: 482,6 mm
Globina: 400 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,19 kg
- Bruto teža
- 3,58 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 12,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177187214
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Component shelf, WHD: 482,6x2 Ux400 mm, 25 kg, static, distance between levels:, static installation, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 7035