- Št. artikla:
- DK 5501655
- Prednosti
- Montaža brez orodja s strani ene osebe za prihranek časa
- Aplikacije
- Spremenljiva globina za prilagoditev individualnim razdaljam med nivoji
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- 482,6 mm (19") L montažni kotniki, spredaj in zadaj
- 482,6 mm (19") montažni okvirji spredaj in zadaj
- Aplikacije
- For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 50 kg.
- Nosilnost
- 50 kg
- Mere
- Širina: 484 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
- Razdalja med nivoji
- 400 ‐ 600 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,5 kg
- Bruto teža
- 4,82 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 25 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177679092
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
-
DK Component shelf, WxH: 484 mm x 0,5 U, 50 kg, distance between levels: 400-600 mm, depth-variable, RAL 9005