- Št. artikla:
- DK 5501685
- Opis izdelka
- Za montažo med dvema 482,6 mm (19”) montažnima nivojema, na 482,6 mm (19”) profilne tirnice ali 482,6 mm (19”) montažne okvirje.
- Prednosti
- Montaža brez orodja od spredaj s strani ene osebe za prihranek časa
- Samozaklepanje
- Popolnoma raztegljivo
- Aplikacije
- Spremenljiva globina za prilagoditev individualnim razdaljam med nivoji
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Podnožje: lakirano
Teleskopske tirnice/montažni komplet: pocinkano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Polica za komponente, z režami
Teleskopski drsnik z montažnim kompletom
Sestavni deli
- Nosilnost
- 50 kg
- Mere
- Širina: 419 mm
Globina: 700 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
- Razdalja med nivoji
- 600 ‐ 900 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 7,953 kg
- Bruto teža
- 8,52 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 32,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177679122
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
-
DK Component shelf, WHD: 419x1 Ux700 mm, 50 kg, distance between levels: 600-900 mm, Pull-out, RAL 9005