Polica za komponente, statična namestitev

Št. artikla: DK 7119455

Component shelf 2 SU, static installation for attachment to the metric system punchings. Load capacity: 25 kg.

Št. artikla:
DK 7119455
Zasnova
Metrično
Aplikacije
Za namestitev na metrični montažni nivo
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7035
Nosilnost
25 kg površinske obremenitve, statične
Opomba
Ni primerno za kombinacijo s teleskopskimi drsniki.
Mere
Širina: 535 mm
Globina: 400 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,563 kg
Bruto teža
3,763 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177325289
ECLASS 8.0
27189261