Ta komplet vsebuje predsestavljeno različico, vključno s teleskopskimi tirnicami, oblikovanim ročajem, prirobnico in zaklepnimi zatiči.
- Št. artikla:
- DK 5501635
- Opis izdelka
- Za enostavno montažo stenskih ali talnih ohišij s sprednje strani z vsaj eno 482,6 mm (19") montažno ravnino. Ta komplet vključuje predsestavljeno različico s teleskopskimi vodili, vgrajenim ročajem, montažnimi prirobnicami in zaklepnimi zatiči.
- Prednosti
- Enostavna montaža brez orodja
- Popolnoma raztegljivo
- Samozaklepanje
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Polica za komponente, predsestavljena
Sestavni deli - Load capacity static
- 250 N
- Kontaktna površina
- Širina: 430 mm
Globina: 300 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3 kg
- Bruto teža
- 3,74 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177679078
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Component shelf, for one 482.6 mm (19") mounting level, pull-out, 2 U, Pre-configured variant including telescopic slides,, moulded handle, flange and locking pins
- Dokumentacija
- Info sheet