Teleskopski drsniki za police s komponentami, za montažo na okvir VX ohišja in za nadgradnjo obstoječih VX in TS aplikacij

Št. artikla: DK 7061000

Za naknadno predelavo fiksnih polic za komponente v popolnoma izvlečne z zamenjavo pritrdilnih vijakov ali montažnih tirnic (vzdržljiva izvedba) za teleskopska vodila.

Št. artikla:
DK 7061000
Opis izdelka
Fiksne police za komponente je mogoče enostavno naknadno opremiti z vodili s polnim izvlekom. To vključuje zamenjavo obstoječih pritrdilnih vijakov ali težkih vodil s teleskopskimi vodili.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Suitable for component shelf depth
400 mm
Nosilnost
50 kg
Opomba
Za montažo in zaklepanje na 25 mm vzorec v globino ohišja.
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1,37 kg
Bruto teža
1,569 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177123731
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Telescopic slides for component shelf, 50 kg, For D: 400 mm
Dokumentacija
Instructions