Za naknadno predelavo fiksnih polic za komponente v popolnoma izvlečne z zamenjavo pritrdilnih vijakov ali montažnih tirnic (vzdržljiva izvedba) za teleskopska vodila.
- Št. artikla:
- DK 7161000
- Opis izdelka
- Fiksne police za komponente je mogoče enostavno naknadno opremiti z vodili s polnim izvlekom. To vključuje zamenjavo obstoječih pritrdilnih vijakov ali težkih vodil s teleskopskimi vodili.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Suitable for component shelf depth
- 600 mm
- Nosilnost
- 50 kg
- Opomba
- Za montažo in zaklepanje na 25 mm vzorec v globino ohišja.
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 2,16 kg
- Bruto teža
- 2,34 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177126039
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Telescopic slides for component shelf, 50 kg, For D: 600 mm
- Dokumentacija
- Instructions