Pritrdilni vijaki za police za komponente z utori

Št. artikla: DK 7115000

Za nedrsečo pritrditev komponent se vijaki privijejo v vzdolžne utore nosilne površine police za komponente, zato so brezstopenjsko nastavljivi in jih je mogoče prilagoditi vsaki napravi.

Št. artikla:
DK 7115000
Opis izdelka
Za varno in nedrsečo pritrditev komponent. Vijaki se privijejo v podolgovate luknje na nosilni površini podnožja naprave. Zato so brezstopenjsko nastavljivi in jih je mogoče prilagoditi kateri koli napravi.
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Kromirano
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,16 kg
Bruto teža
0,192 kg
Carinska tarifna številka
73181535
EAN
4028177124981
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Fastening bolts, For component shelves, Slotted