Za univerzalne skeletne konstrukcije ali delno montažo. Enostavno namestite v luknje in pritrdite.
- Št. artikla:
- TS 8612020
- Zasnova
- za notranjo montažno raven
- Opis izdelka
- Za montažo univerzalnega okvirja ali delno montažo. Enostavno zataknite v luknje in pritrdite.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Montažni vijaki
- Dolžina
- 1.190 mm
- Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu ohišja TS, VX SE: na notranji montažni ravni, višinski zamik na vseh straneh
- Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino
- V TP na letev za notranjo montažo: po širini za notranjo montažno raven
- Kot montažni komplet za police s komponentami v TS, VX SE, enostavna namestitev in pritrditev
- Navodila za sestavljanje
- Pri namestitvi v TP je potrebna tirnica za notranjo namestitev
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX SE
TP
PC
IW
Širina/globina: 1.200 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 5,2 kg
- Bruto teža
- 5,3 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177212060
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm, for inner mounting level: for W/D: 1200 mm, L: 1190 mm