- Št. artikla:
- TS 8612030
- Zasnova
- Za notranjo montažno raven in za montažo na vrata
- Opis izdelka
- Za montažo univerzalnega okvirja ali delno montažo. Enostavno zataknite v luknje in pritrdite.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Montažni vijaki
- Dolžina
- 290 mm
- Za prilagoditeV vratih s širino
- 400 mm
- Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu ohišja TS, VX SE: na notranji montažni ravni, višinski zamik na vseh straneh
- Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino
- V TP na letev za notranjo montažo: po širini za notranjo montažno raven
- Kot montažni komplet za police s komponentami v TS, VX SE, enostavna namestitev in pritrditev
- Navodila za sestavljanje
- Pri namestitvi v TP je potrebna tirnica za notranjo namestitev
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX SE
TP
PC
IW
Širina/globina: 300 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 1,2 kg
- Bruto teža
- 1,32 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177611504
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
-
TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm, for inner mounting level: for W/D: 300 mm, for door width: 400 mm, L: 290 mm