TS preluknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm

Št. artikla: TS 8612180

Za univerzalne skeletne konstrukcije ali delno montažo. Enostavno namestite v luknje in pritrdite.

Št. artikla:
TS 8612180
Zasnova
Za zunanjo montažno raven
Opis izdelka
Za montažo univerzalnega okvirja ali delno montažo. Enostavno zataknite v luknje in pritrdite.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Montažni vijaki
Dolžina
740 mm
Možnosti namestitve
Na navpičnem delu ohišja TS, VX SE: na notranji montažni ravni, višinski zamik na vseh straneh
Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino
V TP na letev za notranjo montažo: po širini za notranjo montažno raven
Kot montažni komplet za police s komponentami v TS, VX SE, enostavna namestitev in pritrditev
Navodila za sestavljanje
Pri namestitvi v TP je potrebna tirnica za notranjo namestitev
Primerno za
Vrsta ohišja: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
Širina/globina: 800 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
3,18 kg
Bruto teža
3,34 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
12,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177212169
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm, for outer mounting level: W/D: 800 mm, L: 740 mm
Tehnični listi
Technical details