Za zaščito priključne točke v skladu z EMC v povezavi z zunanjim priključnim konektorjem 1.
- Št. artikla:
- VX 8800695
- Opis izdelka
- Za zaščito priključne točke v skladu z EMC skupaj z zunanjim priključnim konektorjem.
- Obseg dobave
- 1 zvitek = 8 m
- Dolžina
- 8.000 mm
- Mere
- Širina: 40 mm
Dolžina: 8.000 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,1 kg
- Bruto teža
- 0,133 kg
- Carinska tarifna številka
- 40081100
- EAN
- 4028177947238
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX EMC shielding seal
- Dokumentacija
- Info sheet