Tesnilo EMC predelne plošče za VX

Št. artikla: VX 4348500

Pri povezovalnih EMC sistemih ohišij z uporabo pocinkane pregrade to tesnilo zagotavlja optimalno slabljenje stika in zaščite.

Št. artikla:
VX 4348500
Opis izdelka
Tesnilo v povezanih sistemih EMC ohišij z uporabo pocinkane pregrade zagotavlja optimalno zaščito in slabljenje stika.
Material
PU pena z električno prevodnim plaščem
Obseg dobave
2 vertical sections, each 1891 mm
2 horizontal sections, each 741 mm
Mere
Širina: 10 mm
Višina: 28 mm
Dolžina: 5.260 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,2 kg
Bruto teža
0,7 kg
Carinska tarifna številka
40081100
EAN
4028177947221
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
VX EMC divider panel seal
Dokumentacija
Info sheet