Kombinirana tirnica za razbremenitev nateznih sil in vzpostavitev EMC kontaktov vstavljenih kablov.
- Št. artikla:
- SZ 2388650
- Zasnova
- C profil za namestitev kabelskih sponk
Izrezi v obliki črke T z razmakom 40 mm za vpenjanje kablov s kabelskimi vezicami - Opis izdelka
- Kombinirana tirnica za razbremenitev nateznih sil in EMC kontaktiranje vstavljenih kablov.
- Prednosti
- Dodaten stik na levi ali desni strani tirnice prek obstoječih lukenj (premer 9 mm)
- Pripravljeno za montažo EMC oklopnih nosilcev brez orodja
- Material
- Ekstrudirani aluminijasti profil
- Površinska obdelava
- Pasivirano brez kroma
- Obseg dobave
- 1 tirnica
2 pritrdilna nosilca
Sestavni deli - Dolžina
- 553 mm
- Možnosti namestitve
- na vodoravnem/navpičnem delu ohišja
- lahko se namesti na montažno ploščo tudi brez nosilnega nosilca
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
Širina: = 600 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,5 kg
- Bruto teža
- 0,58 kg
- Carinska tarifna številka
- 76042990
- EAN
- 4028177698918
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Rail, for EMC rail and stain relief, for W: 600 mm
- Dokumentacija
- Info sheet