EMC zaščitni nosilec

Št. artikla: SZ 2388100

Hitra namestitev brez orodja: Nosilec EMC zaščite pritisnite ob kabelski oklop in ga pritrdite na tirnico, spremembe premera se v celoti izravnajo z vzmetjo.

Št. artikla:
SZ 2388100
Opis izdelka
Hitra namestitev brez orodja: pritisnite EMC zaščitni nosilec ob oklop kabla in ga pritrdite na tirnico. Spremembe premera se v celoti izravnajo z vzmetjo EMC zaščitnega nosilca.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Premer oklopa (min.)
3 ‐ 10 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,11 kg
Bruto teža
0,123 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177318236
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
Opis izdelka
SZ EMC shielding bracket, for cable diameter 3-10 mm
Dokumentacija
Info sheet